Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0128 - Ratchet levers
Bill of material
K0128.312
BESTKIPP
Order No.
K0128.312
AUSF
version
with internal thread
X
Internal thread
M 12
PB
Reamed hole Ø H7 with keyway DIN 6885-1
0 mm
A
Length
150 mm
A2
Length
48 mm
SW
Square socket
0 mm
GR
size
1
D
diameter
22 mm
D1
diameter
33 mm
D2
diameter
17 mm
D3
diameter
22 mm
H
height
31 mm
H1
height
4.5 mm
H2
height
15.5 mm
H3
height
3 mm
D4
width
36 mm
RN
Number of locking slots
7
GEW
Approx. weight
0.4687 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245100132
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.